피드백
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
피드백
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
ROHDE R3-12.253.01 2
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/rohde_r3.prj},{NB=ROHDE R3-12.253.01 2},{IDNR=},{BEST=R3-12.253.01},{BM=Infotext},{TYP=R3},{MONT=2},{L=266},{A=253.5},{H=266,0 (6HE)},{FARBE=natur/ natural},{MV=3.500},{LV=45.000},{EV=9.500},{SV=5.000},{MM=4.000},{SM=8.000},{EM=8.630},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{NN1=Serie R3 | Industriegriffe},{NT1=Bügelgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium naturfarben, weiß, schwarz o. silber},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Maschinengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, weiss},{SYNEN=Bow type handle, machine handles, machine, machines, industry, industries, industrial, plants, white}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
R3-12.253.01
R3-12.253.01
BM
Note
정보
Infotext
TYP
Type
R3
MONT
Suitable mountig version
2
2
L
Total length
266
266
mm
A
Length
253.5
253.5
mm
H
Height
266,0 (6HE)
266,0 (6HE)
mm
FARBE
Colour
natural
natural
MV
3.500
mm
LV
45.000
mm
EV
9.500
mm
SV
5.000
mm
MM
4.000
mm
SM
8.000
mm
EM
8.630
mm
NDM
5.000
mm
KDM
4.134
mm
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D