Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
mm
NTTEXT
Normtitel
Tragegriffe mm
NNTEXT
Normnummer
Griffserie MA-29 mm
BA
Drilling distance
212 mm
L
Total length
254 mm
MAT
Material
Weichkunststoff
FARBE
Colour
schwarz
AUS
Version
Befestigung frontseitig
N
Load capacity
300 N
PDF
Catalog page
Preview - Generation
3D
2D