Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
A
Length
mm
BM
Note
Information
Infotext
L
Total length
mm
GRIFFE
Handle
NDM
8.000 mm
KDM
6.647 mm
MV
6.500 mm
LV
25.000 mm
EV
14.200 mm
SV
13.000 mm
NDM1
6.000 mm
KDM1
4.917 mm
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D