Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
BEST
Bestell-Nr.
A
Länge
mm
BM
Bemerkung
Information
Infotext
H
Höhe
mm
FARBE
Farbe
VERS
mm
TYP
Typ
UG-04
L
Gesamtlänge
mm
MONT
Griffe fur Montageausführung
NDM
5.000 mm
KDM
4.134 mm
MV
4.000 mm
SV
8.000 mm
LV
50.000 mm
EV
9.630 mm
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D