Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
TG8-PI2.100.46
BA
Drilling distance
100
L
Total length
120
M
thread
M6
T
Tiefe
12.0 mm
MAT
material
Edelstahl
O
Surface
gestrahlt, elektropoliert
FARBE
Colour
AUS
Ausführung
Befestigung rückseitig
Preview - Generation
3D
2D