Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
BEST
Bestell-Nr.
BM
Bemerkung
Information
Infotext
TYP
Typ
R3
MONT
geeignete Montage Ausführung
L
Gesamtlänge
mm
A
Länge
mm
H
Höhe
mm
FARBE
Farbe
MV
3.500 mm
LV
45.000 mm
EV
9.500 mm
SV
5.000 mm
MM
4.000 mm
SM
8.000 mm
EM
8.630 mm
NDM
5.000 mm
KDM
4.134 mm
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D