Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
BEST
Bestell-Nr.
BM
Bemerkung
Information
Infotext
FARBE
Farbe
NTTEXT
Normtitel
Aluminium Bügelgriffe mm
NNTEXT
Normnummer
Griffserie MG-02 mm
BA
Bohrabstand
120 mm
L
Gesamtlänge
132 mm
M
Gewinde
M6 mm
T
Tiefe
12 mm
H
Höhe
40 mm
B
Breite
18 mm
MAT
Material
Aluminium
O
Oberfläche
AUS
Ausführung
Befestigung rückseitig
N
Tragkraft
500 N
PDF
Katalogseite
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D