Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
BEST
Bestell-Nr.
mm
BA
Bohrabstand
90 mm
L
Gesamtlänge
98 mm
M
Gewinde
M5 mm
T
Tiefe
10 mm
H
Höhe
28 mm
MAT
Material
Aluminium
O
Oberfläche
eloxiert
FARBE
Farbe
AUS
Ausführung
Befestigung rückseitig
N
Tragkraft
300 N
PDF
Katalogseite
115
Preview - Generation
3D
2D