Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
BEST
Bestell-Nr.
A
Länge
mm
BM
Bemerkung
Information
Infotext
L
Gesamtlänge
mm
GRIFFE
Griffe
NDM
8.000 mm
KDM
6.647 mm
MV
6.500 mm
LV
25.000 mm
EV
14.200 mm
SV
13.000 mm
NDM1
6.000 mm
KDM1
4.917 mm
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D