回饋
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
回饋
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
ROHDE F4-12.060.01
Rohde
Handles
Ledge handles
Powered by
CAD模型選擇
{rohde/industriegriffe/08_leistengriffe/rohde_f4.prj},{NB=ROHDE F4-12.060.01},{IDNR=},{BEST=F4-12.060.01},{BM=Infotext},{TE=12},{R=60,96},{L=60},{FARBE=natur/ natural},{TYP=TypF4},{Z=3.000},{VERS=0},{NN1=Serie F4 | Industriegriffe},{NT1=Frontplattengriffe / Leistengriffe / Maschinengriffe für Teilfrontplatten u. Industrieanlagen: Aluminium, naturfarben o. schwarz},{SYN=Griffe, Griff, Frontplattengriff, Frontplatten, Frontplatte, Leistengriff, Maschinengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, Griffleisten, Griffleiste},{SYNEN=Bow, handle, handles, Front panel, Front panels, Ledge Handles, machines, machine, industry, industries, industrial, plants}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
F4-12.060.01
F4-12.060.01
BM
Note
Information
Infotext
TE
TE=Unit of grid division (grid scale 5,08 mm)
12
12
mm
R
Grid width
60,96
60,96
mm
L
Total length
60
60
mm
FARBE
Colour
natural
natural
TYP
Type
TypF4
Z
3.000
mm
VERS
0
0
Preview - Generation
CAD
PDF
3D
尺寸
2D